Publicar produtos
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing
Specialty Mobile Safety Railing

    Specialty Mobile Safety Railing

    Traduzido por Google,

    Nossos sistemas de guarda-corpos e guarda-corpos de segurança portáteis e independentes atendem e superam os regulamentos da OSHA para conformidade com proteção contra quedas. Cada um de nossos produtos de proteção contra quedas apoia nosso compromisso inabalável na Safety Rail Company para ajudar a garantir que seu ambiente de trabalho seja seguro, protegido e produtivo. Cada um de nossos produtos de segurança é testado e certificado para atender ou exceder os padrões OSHA para proteção contra quedas. Mais especificamente, nossos guarda-corpos portáteis e não penetrantes são classificados como barreiras de perigo, agindo como uma barreira física entre o trabalhador e o risco de queda. As aplicações comuns são proteção contra queda de telhado plano ao longo da borda de ataque dos perímetros do telhado, pontos de acesso de escada, escotilhas de telhado, proteção de clarabóia e muito mais. Nossos sistemas de trilhos de proteção também são usados em docas de carga, proteção de poços de embarque, vias de tráfego de armazéns, controle de multidões, proteção de cais e pátios ferroviários e muito mais.

    Temos orgulho em nosso design de trilho de proteção portátil. Cada sistema de guarda-corpo de segurança é simples de instalar e versátil, pois pode ser configurado em várias configurações diferentes para se adequar à sua infraestrutura existente. Uma vez instalados, os trabalhadores ficam livres para se movimentar dentro do perímetro sem a necessidade de serem amarrados a um dispositivo de ancoragem aprovado, como nos arneses e talabartes. Isso permite total liberdade de movimento do pessoal protegido.

    Você pode ter certeza de que aqui na Safety Rail Company, nossa equipe profissional de vendas e engenharia está aqui para ajudar a atender aos seus requisitos específicos de proteção contra quedas. Também fornecemos cores personalizadas e acabamentos galvanizados. Nossas equipes de projeto e engenharia trabalham arduamente para garantir que nossos produtos de segurança atendam aos mais altos padrões de qualidade e desempenho. Ligue para nós hoje mesmo com qualquer dúvida que possa ter. A Safety Rail Company está aqui para apoiar seus negócios, tornando seu ambiente de trabalho seguro, protegido e compatível com OSHA.

    Especificação
    • Along with the standard SRC360 Mobile Railing offering there are an almost unlimited specialty application scenarios encountered on a commercial roof. To accommodate these special circumstances, Safety Rail Company builds a wide variety of specialty railings and custom fabrications to ensure that fall protection standards are being met and the client achieves their fall protection goals without the need for seeking out multiple suppliers. We strive to be that one-stop-shop supplier for our clients thereby ensure that all components work seamlessly together. Here is a partial list of some common specialty applications shown on the products page.

      Parapet Wall Railing: 

      Many buildings will have a short parapet wall around them with a roof hatch or mechanical equipment mounted right next to the wall. Our parapet wall railing is a "U" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around the unit being guarded. This "U" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work. 

       Camera or Light Protection:

      Many buildings will have a camera or antenna or exterior light on the corner of a building. Our parapet corner wall railing is  "V" shaped railing that wraps over the top of the parapet and around or up to the unit being guarded. This "V" shape railing allows the worker to access the unit without have railing in the way of their work.   

      Finish Railings:

       Many buildings will have a fixed ladder coming up the side of a building. Our finish railings feature a 12" overhang on one end of the railing leg. This loop shape to the railing allows a worker a handhold to the railing but the base plate is inset from the loop so it does not present a tripping hazard. These railings can also be used to close off any gaps in the railing run that might exist on corners where no gap is preferred.    

       Toeboards for Railings:

      95% off rooftop railing installations do not require toeboards. They are only required if there is imminent danger of kicking something off the roof onto someone below. Our toeboards sit on top of our base plate and the railings are inserted through receiver holes in the toeboard and base thus locking the toeboard onto the base. Toeboards are available in powder coat yellow or galvanized finish and are fit to each size of railing. 

       Adjustable Height Adaptor for Railings:

      Some roofs will have different roof levels that vary from an inch to several inched higher or lower than adjoining roof. The Adjustable Height Adaptor inserts inside one of the leg of a railing to lift it higher in the base plate to match next higher roof level. This allows a continuous line of railings from one level to the next without creating individual railing runs on each level. Height variations of 11" can be accommodated with the adaptor insert.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSpecialty-mobile-safety-railing
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de produtosSpecialty Mobile Guardrail Systems , Custom, Non‑Penetrating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)42
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText