Publicar produtos
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System
CIRCA Stainless Steel Cable Railing System

    CIRCA Stainless Steel Cable Railing System

    4.7 de 5 estrelas4.7(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    C O sistema de trilhos de cabos de aço inoxidável IRCA™ é composto por um poste tubular redondo , uma aparência simples, mas altamente desejada. Este sistema permite uma ampla escolha de opções de preenchimento de Vidro, Painéis Metálicos, Cabos, Multilinhas e Piquetes. O preenchimento do trilho entre os postes é montado através de suportes de ponto fixo para montagem de vidro ou qualquer outro preenchimento de sua escolha. A linha de produtos iRAIL da VIVA possui certificação ETL; a marca ETL é uma prova de conformidade do produto com os padrões de segurança norte-americanos.

    Especificação
    • Stainless Railings & Stainless Steel Railings

      Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, or Powder Coat

      Size:
      Ø2" @ 5'-0" max. O.C.
      4'-6" max. for perforated and wire mesh infill.
      4'-0" max. for Multiline and cable infill.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      I
      NFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Picket, Multiline or CableNet

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      FINISHING OPTION FOR Perf, Wire, Picket Multiline and CableNet Finish:  #6 Satin

      Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

      • · Perforated Metal:  1” wide frame
      • · Wire Mesh:  1” wide frame
      • · Picket:  Ø1/2" picket
      • · Multiline:  Ø1/2" multiline
      • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
      • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel


      TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2 :  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED ³ :  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacirca-stainless-steel-cable-railing-system
    • Familia de productoPost Systems
    • Grupo de produtosCIRCA
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States