Publicar produtos
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System
STRUC Metal Panel Railing System

    STRUC Metal Panel Railing System

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Struc Panel Railing é um projeto de fabricação de chapas metálicas estruturais engenhosamente projetado. Este sistema está disponível em uma variedade de padrões pré-configurados ou design personalizado de sua escolha. Com opções de materiais de alumínio em acabamentos de revestimento em pó e aço inoxidável em cores #6 acetinado e ECM - o que você pode fazer com o sistema de painéis STRUC em seu projeto é melhor deixar para sua imaginação.

    Os sistemas de trilhos de painel STRUC apresentam PADRÕES DE CORTE A LASER CNC , que não devem ser confundidos com metal perfurado ou perfurado. caso de metal perfurado.

    O corte a laser também permite que você seja criativo com seus designs, desde designs personalizados e padrões de fluxo até logotipos e imagens da empresa.

    Especificação
    • Material:
      Stainless Steel (304 or 316) or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      OPTION A: 5'-0" max. O.C. post spacing, with 22" max. cantilever panel
      OPTION B: 4'-0" max. O.C. post spacing, with 28" max. cantilever panel

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Aluminum

      1. A. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

                               Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. B.  Size/Spacing

      1/2" thick aluminum panel with 5'-0" max. O.C.

      HANDRAIL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastruc-metal-panel-railing-system
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetal Panel Railing System
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States