Publicar produtos
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    Traduzido por Google,

    Portas com aumento de temperatura de 60 a 90 minutos

    • Portas com visão total de 60 a 90 minutos, aumento de temperatura e altura máxima de porta de 10 pés (a maior do setor. Envidraçadas com SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 e SuperLite® II-XL IGU corta fogo envidraçamento resistivo.
    • Integra-se facilmente com o sistema de parede resistente ao fogo GPX® Architectural Series para uma montagem completa de parede e porta resistente ao fogo de 1 a 2 horas.
    • O perfil da porta padrão inclui trilho de 6 pol. e moldura de 2 pol. O perfil de porta estreito inclui trilho de 3-3/4 pol. e moldura de 1-1/8 pol. Ambos incluem trilho inferior compatível com ADA de 10 pol. (pode ser modificado com aprovação AHJ).
    • Pode ser usado em aplicações internas e externas.
    • Disponível com acabamentos de fluoropolímero de alto desempenho da PPG ou outros acabamentos personalizados, incluindo revestimento de aço inoxidável ou revestimento de alumínio.
    • Elegível para atender à UL 1784 para conjuntos de controle de fumaça e tiragem quando usado com uma gaxeta de Categoria H. Clique aqui para saber mais.
    • Listado e rotulado pela UL e Intertek.
    • Garantia limitada padrão de 5 anos.
    • Fabricado nos EUA para prazos de entrega rápidos e preços competitivos.


    Especificação
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • Familia de productoGPX Builders Series Temperature Rise
    • Grupo de produtosDoors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
    • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit