Publicar produtos
GPX® HURRICANE Doors and Walls

GPX® HURRICANE Doors and Walls

Traduzido por Google,

Portas com classificação de furacão resistentes ao fogo de 60 a 90 minutos e
Paredes, janelas/aberturas resistentes ao fogo durante 45-120 minutos contra furacões

  • GPX® Hurricane System é um sistema de parede e moldura de porta revestido de alumínio resistente ao fogo de 45 a 120 minutos.
  • Possui números de aprovação de produto da Flórida para janelas/paredes fixas (16382), portas simples e pares (16888) e está em conformidade com os requisitos de teste da zona de furacões de alta velocidade (HVHZ).
  • Disponível com aprovação do Departamento de Seguros do Texas para fachadas e fachadas de lojas (CWSF-50) e portas articuladas (DR-789) e certificações UL.
  • Capaz de envidraçamento do chão ao teto e de parede a parede.
  • Garantia limitada padrão de 5 anos.
  • Fabricado nos EUA para prazos de entrega rápidos e preços competitivos.
Especificação
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • Familia de productoGPX® HURRICANE
  • Grupo de produtosDoors and Walls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Código CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts