Publicar produtos
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Traduzido por Google,
Conjunto de parede transparente resistente ao fogo, em conformidade com as normas ASTM E-119 e ANSI/UL 263, suportando jato de água por até 2 horas. Tamanho máximo do painel de 6.975 polegadas quadradas, não podendo exceder 116-¼” de altura ou largura. Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia da BIMobject®.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGPX_superlite_2
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFire protective
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código CSI MasterFormat 201408 88 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire-Resistant Glazing