Publicar produtos
21000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 3 Wide

21000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 3 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado de alta pressão durável, os armários de madeira de designer de camada única Salsbury 21000 series de 15" de largura oferecem amplo espaço para necessidades de armazenamento pessoal e são ideais para ambientes onde um ambiente profissional é desejado. Os armários possuem acabamento cinza, azul, preto, bordo, cerejeira ou mogno e estão disponíveis em profundidades de 18”, 21” e 24”. Coberturas inclinadas laminadas e painéis laterais opcionais combinam facilmente com armários de design de 15" de largura e proporcionam uma aparência final a um armário individual ou uma fileira de armários. Os armários de design de 15" de largura incluem uma base preta de 4" de altura e medem seis (6) pés alta (adicione 4” para a base). Todas as portas dos armários têm 15'' W x 3/4'' D e incluem um nome / placa preta (gravação personalizada #33360 está disponível como opção mediante solicitação). Todas as portas dos armários também incluem dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança – fechaduras embutidas (#33310 para combinação e #33315 para chave), cadeados (#33320 para combinação e #33325 para chave), fechaduras eletrônicas (#33390) e fechaduras de combinação reajustáveis (#33395) estão disponíveis como opções mediante solicitação. Um armário de design largo extra largo está disponível apenas como unidades totalmente montadas. Três (3) armários de designer largos extra largos também estão disponíveis apenas como unidades totalmente montadas e requerem montagem menor.

Especificação
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

    Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired

    25% wider than 12" wide designer lockers

    Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

    Extra wide designer lockers include a black laminated base and are 6 feet high (add 4" for base)

    18" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 70-1/2" high and 16-3/4" deep

    21" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 70-1/2" high and 19-3/4" deep

    24" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 70-1/2" high and 22-3/4" deep

    Each compartment includes a full depth hat shelf, an 11 3/4" deep shoe shelf, a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook

    Available as 1 wide or 3 wide units

    1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly

    All locker doors are 15" wide x 3/4" deep

    All locker doors include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única21000_Series_Designer_Wood_Lockers_Single_Tier_3_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de produtos15" Wide - Single Tier Designer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-04
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)45
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento