Publicar produtos
24000 Series Designer Wood Lockers - Four Tier - 3 Wide

24000 Series Designer Wood Lockers - Four Tier - 3 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado durável de alta pressão, os armários de madeira de designer de quatro camadas de 15" da série Salsbury 24000 oferecem amplo espaço para necessidades de armazenamento pessoal e são ideais para ambientes onde um ambiente profissional é desejado. Os armários possuem acabamento cinza, azul, preto, bordo, cerejeira ou mogno e estão disponíveis em profundidades de 18”, 21” e 24”. Coberturas inclinadas laminadas e painéis laterais opcionais combinam facilmente com armários de design extra largos e proporcionam uma aparência finalizada a um armário individual ou a uma fileira de armários. Os armários de madeira de designer de 15" de largura incluem uma base preta de 4" de altura e medem seis (6) pés de altura (adicione 4" para a base). Todas as portas dos armários têm 15'' W x 3/4'' D e incluem um nome preto / placa de matrícula (gravação personalizada #33360 está disponível como opção mediante solicitação) Todas as portas dos armários também incluem dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança - fechaduras embutidas (#33310 para combinação e #33315 para chave), cadeados (#33320 para combinação e #33325 para chave), fechaduras eletrônicas (#33390) e fechaduras de combinação reajustáveis (#33395) estão disponíveis como opções mediante solicitação. Três (3) armários de designer largos extra largos também estão disponíveis apenas como unidades totalmente montadas e requerem montagem menor.

Especificação
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

    Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired

    25% wider than 12" wide designer lockers

    Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

    Extra wide designer lockers include a black laminated base and are 6 feet high (add 4" for base)

    18" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 17" high and 16-3/4" deep

    21" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 17" high and 19-3/4" deep

    24" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 17" high and 22-3/4" deep

    Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook

    Available as 1 wide or 3 wide units

    1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly

    All locker doors are 15" wide x 3/4" deep

    All locker doors include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única24000_Series_Designer_Wood_Lockers_Four_Tier_3_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de produtos15" Wide - Four Tier Designer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-04
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)45
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento