Publicar produtos
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    Traduzido por Google,

    Construídos em aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado de alta pressão durável, os armários de madeira para equipamentos de design Salsbury série 30000 são ideais quando é necessário um ambiente seguro para equipamentos, uniformes, roupas e muitas outras aplicações. Disponíveis em profundidades de 18'' e 24'', os armários de madeira para equipamentos de design têm 2 (2) pés de largura e seis (6) pés de altura (adicione 4'' para a base preta) e estão disponíveis nas cores cinza, azul, preto, acabamento de bordo, cereja ou mogno. Coberturas inclinadas laminadas e painéis laterais opcionais combinam facilmente com armários de design de 24" de largura e proporcionam uma aparência final a um armário individual ou a uma fileira de armários. da esquerda para a direita com quatro (4) dobradiças ocultas para serviço pesado. As portas incluem uma alça de elevação e fecho embutido para maior segurança – fechaduras embutidas (30010 para combinação e #30015 para chave), cadeados (nº 30020 para combinação e #30025 para chave), fechaduras eletrônicas (#30090) e fechaduras de combinação reajustáveis (#30095) estão disponíveis como opções mediante solicitação. inclui uma porta de 12'' W x 3/4'' D e dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança. A porta do compartimento superior inclui uma placa preta de nome / número (gravação personalizada #30060 está disponível como uma opção mediante solicitação). o incluem dois (2) ganchos de parede simples, uma haste de revestimento e um armário de pé de 14'' de altura. O espaçoso armário de pés inclui uma tampa articulada, um painel frontal ventilado e um fecho de cadeado e oferece assentos confortáveis e armazenamento seguro de equipamentos. Cadeados combinados (#30020) e cadeados com chave (#30025) estão disponíveis como opções mediante solicitação para o armário de pés.

    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a secure professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units feature a ventilated front door that opens from left to right with four (4) heavy duty concealed hinges

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment and steel hasp

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30000_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de produtosDesigner Gear Wood Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-19
    • Número de edição1
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 13
    • Título OmniclassWood Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings