Publicar produtos
31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 1 Wide

31000 Series Designer Wood Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos de aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado durável de alta pressão, os armários de madeira de designer de camada única de 12" da série Salsbury 31000 são ideais para ambientes onde um ambiente profissional é desejado. Os armários de madeira de designer de camada única de 12" apresentam um cinza, azul, preto , maple, cherry ou acabamento em mogno e estão disponíveis em profundidades de 15”, 18” e 21”. Armários de madeira de designer de camada única de 12" de largura estão disponíveis em alturas de cinco (5) pés e seis (6) pés e incluem uma base preta de 4" de altura (adicione 4" para a base). anexar a armários de designer de camada única e fornecer uma aparência final a um armário individual ou a uma fileira de armários. Todas as portas dos armários têm 12" W x 3/4" D e incluem um nome / placa preta (gravação personalizada nº 33360 está disponível como Todas as portas dos armários também incluem dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança – fechaduras embutidas (#33310 para combinação e #33315 para chave), cadeados (#33320 para combinação e #33325 para chave), fechaduras eletrônicas (#33390) e fechaduras de combinação reajustável (#33395) estão disponíveis como opções mediante solicitação. Um único nível de armários de design de nível único está disponível apenas como unidades totalmente montadas. Três (3) armários de design de nível único largos também estão disponíveis apenas como unidades totalmente montadas e requerem ira montagem menor.

Especificação
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 58-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 70-1/2" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a full-depth hat shelf, a 11-3/4” deep shoe shelf, a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única31000_Series_Designer_Wood_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de produtosStandard - Single Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-27
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
  • Número OmniClass23-29 15 15 13
  • Título OmniclassWood Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings