Publicar produtos
33000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 1 Wide

33000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aglomerado de grau industrial e cobertos com laminado durável de alta pressão, os armários de madeira de designer de camada tripla Salsbury série 33000 de 12" de largura são ideais para ambientes onde o espaço é limitado e um ambiente profissional é desejado. um acabamento cinza, azul, preto, bordo, cereja ou mogno e estão disponíveis em profundidades de 15”, 18” e 21”. Os armários de madeira de designer de três camadas de 12" de largura estão disponíveis em alturas de cinco (5) pés e seis (6) pés e incluem uma base preta de 4" de altura (adicione 4" para a base). anexar a armários de designer de três camadas e fornecer uma aparência final a um armário individual ou a uma fileira de armários. Todas as portas dos armários têm 12" W x 3/4" D e incluem um nome / placa preta (gravação personalizada nº 33360 está disponível como Todas as portas dos armários também incluem dobradiças ocultas para serviço pesado e uma alça de elevação e ferrolho embutido para maior segurança – fechaduras embutidas (#33310 para combinação e #33315 para chave), cadeados (#33320 para combinação e #33325 para chave), fechaduras eletrônicas (#33390) e fechaduras de combinação reajustáveis (#33395) estão disponíveis como opcionais mediante solicitação. armários de designer também estão disponíveis apenas como unidades totalmente montadas e re requer montagem menor.

Especificação
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 18-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 22-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única33000_Series_Designer_Wood_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de produtosStandard - Triple Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-07-27
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
  • Número OmniClass23-29 15 15 13
  • Título OmniclassWood Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings