Publicar produtos
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers
40000R Series Premier Wood Open Access Lockers

    40000R Series Premier Wood Open Access Lockers

    Traduzido por Google,
    Construídos em madeira de nível industrial e revestidos com laminado de alta pressão premium, os armários de madeira Salsbury série 40000 Premier Open Access oferecem amplo espaço para roupas, uniformes e diversas outras aplicações. Disponíveis em profundidades de 18'' e 24'', os armários de madeira Premier Open Access têm 2 (2) pés de largura e 6 (6) pés de altura (adicione 4'' para a base preta) e estão disponíveis nos acabamentos branco ártico, neblina de inverno, malha de carbono, teca prateada, carvalho vermelho ou nogueira skyline. Painéis laterais e capotas laminadas inclinadas opcionais combinam facilmente com um armário individual ou uma fileira de armários de acesso aberto, proporcionando um visual completo. Os armários de acesso aberto Premier apresentam uma prateleira superior com um compartimento superior de 11'' L x 12'' A. O compartimento superior inclui uma porta de 11-3/4'' L x 11-7/8'' A x 3/4'' P e dobradiças europeias de fechamento suave, além de fechos decorativos para cadeados (acabamento preto ou prateado), fechaduras de combinação reajustáveis ​​(acabamento preto ou prateado) ou fechaduras eletrônicas (acabamento preto ou prateado). A porta do compartimento superior inclui uma placa preta com nome/número (gravação personalizada nº 40060 disponível como opcional mediante solicitação). Os armários de acesso aberto Premier também incluem dois (2) ganchos para casacos de dois pinos, um varão para casacos e um armário para os pés com 14" de altura. O espaçoso armário para os pés inclui uma tampa articulada, um painel frontal ventilado, um fecho para cadeado e oferece assentos confortáveis ​​e armazenamento seguro de equipamentos. Cadeados de combinação e cadeados com chave estão disponíveis como opcionais mediante solicitação para o armário para os pés.
    Especificação
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40000R_Series_Premier_Wood_Open_Access_Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioLaminados
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento