Publicar produtos
63000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

63000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários padrão de três camadas de 12" da série Salsbury 63000 oferecem privacidade e são adequados onde o espaço de armazenamento é limitado. profundidades de 12'', 15'' e 18'', esses armários duráveis estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas. Um armário largo tem 12" de largura e três (3) armários largos têm 36" de largura, independentemente da altura e profundidade. Os armários padrão de três camadas de 12" de largura apresentam três (3) ganchos de parede simples. Coberturas inclinadas, painéis finais acabados, bases finais, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 20" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 24" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features 3 single wall hooks
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única63000_Series_Standard_Metal_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtosStandard - Triple Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings