Publicar produtos
64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários padrão de quatro camadas Salsbury série 64000 de 12" de largura proporcionam privacidade e são adequados onde o espaço de armazenamento é limitado. profundidades de 12'', 15'' e 18'', esses armários duráveis estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas. Um armário largo tem 12" de largura e três (3) armários largos são 36" de largura, independentemente da altura e profundidade. Coberturas inclinadas, painéis finais acabados, bases finais, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in 5 feet and 6 feet height (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 15" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 18" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination or electronic locks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única64000_Series_Standard_Metal_Lockers_Four_Tier_3_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtosStandard - Four Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-26
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings