Publicar produtos
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    Traduzido por Google,

    Construídos em aço de calibre 16, os armários de acesso aberto padrão da série Salsbury 70000 fornecem um grande espaço aberto e ventilado para roupas, uniformes e muitas outras aplicações. Disponíveis em profundidades de 18'' e 24'', os armários de acesso aberto padrão têm dois (2) pés de largura e seis (6) pés de altura e estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas. Os armários de acesso aberto padrão apresentam uma prateleira superior profunda de 13-3/4'' com um compartimento superior de 12'' W x 12-1/2'' H x 13-3/4'' D que inclui um ferrolho embutido. Os armários de acesso aberto padrão também incluem dois (2) ganchos de parede simples, uma haste de revestimento e um armário de pé de 14'' de altura. O cadeado inclui uma tampa articulada e um painel frontal ventilado com um fecho de cadeado para armazenamento seguro do equipamento. Fechaduras embutidas (#77710 para combinação e #77715 para chave) e cadeados (#77720 para combinação e #77725 para chave) estão disponíveis como opções mediante solicitação para o compartimento superior. Os cadeados combinados e com chave (#77720 e #77725) estão disponíveis como opções mediante solicitação para os armários para os pés.

    Especificação
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 2 feet wide, 6 feet high and 18" or 24" deep

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units also feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única70000_Series_Standard_Metal_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoMetal Lockers
    • Grupo de produtosStandard Open Access Metal Lockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)72
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniclassMetal Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings