Publicar produtos
71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

71000 Series Vented Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários ventilados Salsbury série 71000 de 12" de largura combinam efetivamente visibilidade e fluxo de ar máximo com segurança. Os armários ventilados são ideais para vestiários, vestiários e clubes esportivos. Medindo cinco (5) pés e seis (6) ) pés de altura (adicione 6'' para pernas) e profundidades de 12'', 15'' e 18'', esses armários duráveis estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas . Um armário largo tem 12" de largura e três (3) armários largos têm 36" de largura, independentemente da altura e profundidade. Os armários ventilados de camada única de 12" de largura apresentam uma prateleira de chapéu ajustável, três (3) ganchos de parede simples e um teto de pino duplo gancho. Os armários ventilados de camada única de 18" de profundidade também incluem uma haste de revestimento que pode acomodar roupas. Capotas inclinadas, bases finais, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única71000_Series_Vented_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtosVented - Single Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-27
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings