Publicar produtos
73000 Series Vented Metal Lockers - Triple Tier - 3 Wide

73000 Series Vented Metal Lockers - Triple Tier - 3 Wide

Traduzido por Google,

Construídos em aço de calibre 16, os armários ventilados de três camadas Salsbury série 73000 de 12" de largura combinam efetivamente visibilidade e fluxo de ar máximo com segurança. Os armários ventilados são ideais para vestiários, vestiários e clubes esportivos. Medindo cinco (5) pés e seis (6) ) pés de altura (adicione 6'' para pernas) e profundidades de 12'', 15'' e 18'', esses armários duráveis estão disponíveis em acabamento revestido a pó cinza, bege ou azul e como unidades desmontadas ou montadas. os armários largos têm 12" de largura e três (3) armários largos têm 36" de largura, independentemente da altura e da profundidade. Os armários ventilados de três camadas de 12" de largura incluem três (3) ganchos de parede simples. Coberturas inclinadas, bases de extremidade, bases frontais, prateleiras de compartimentos, enchimentos e armários sem pernas estão disponíveis como opções mediante solicitação.

Especificação
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 20" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 24" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide unitsEach locker compartment features 3 single wall hooksUnits include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination locks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificações técnicas
  • Ref.ª única73000_Series_Vented_Metal_Lockers_Triple_Tier_3_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de produtosVented - Triple Tier
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-01-27
  • Número de edição1
  • Largura (polegadas)36
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
  • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniclassMetal Lockers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings