Publicar produtos
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide

    95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide

    Traduzido por Google,

    Construídos em plástico ABS de alta qualidade, os armários de plástico resistentes à água da série Salsbury 95000 são ideais para áreas de piscina, academias, restaurantes e outros ambientes de alta umidade. Disponíveis em configurações de cinco níveis, os armários de plástico têm 73” de altura (pernas ajustáveis podem aumentar a altura para 74”) e 18” de profundidade e estão disponíveis como unidades desmontadas ou montadas. Os armários de plástico de 12" de largura apresentam um acabamento de porta cinza, bege ou azul e um acabamento de corpo e compartimento cinza escuro proporcionando uma aparência atraente de dois tons. Um armário largo tem 12-3/4" de largura e três (3) armários largos são 38 -1/4" de largura. Todas as portas dos armários incluem dobradiças de aço inoxidável e um ferrolho de aço inoxidável – cadeados (#99920 para combinação e #99925 para chave) estão disponíveis como opção mediante solicitação. Capotas inclinadas de plástico cinza escuro (#99951 para um armário largo e #99953 para três (3) armários largos), prateleiras de compartimento cinza escuro (#99998) e placas de nome/número gravadas personalizadas (#99960) também estão disponíveis como opções mediante solicitação .

    Especificação
    • Constructed of water resistant high grade ABS plastic that combines strength and durability

      Ideal for pool areas, gyms, restaurants, sports and athletic facilities and other high humidity environments

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Available in a gray, tan or blue door finish with a dark gray body and compartment finish providing an attractive two-tone appearance

      Units are 73" high (adjustable legs can increase height to 74") and 18" deep

      Units have compartment sizes that are 11" wide and 13 1/2" high 

      Each compartment includes grooves that can accommodate 1 optional compartment shelf

      Available as 1 wide or 3 wide units

      All locker doors are 12" wide

      Include stainless steel hinges and a stainless steel hasp to accommodate optional padlocks

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única95000_Series_Plastic_Lockers_Five_Tier_1_Wide
    • Familia de productoPlastic Lockers
    • Grupo de produtos12" Wide Plastic - Double Tier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)74
    • Largura (polegadas)12.75
    • Profundidade (polegadas)18
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 17
    • Título OmniclassPlastic Lockers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings