Publicar produtos
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
Onsen - Pedestal Basin
    Salvatori

    Onsen - Pedestal Basin

    Traduzido por Google,
    O Onsen Pedestal Basin é composto por uma elegante bacia de pedra que fica no topo de um elegante pedestal de aço inoxidável, criando uma presença escultural inigualável no banheiro. Onsen Pedestal foi projetado em conjunto com o The Cabinet Basin e a Onsen Bathtub, que juntos completam esta coleção sofisticada. A Coleção Onsen foi desenhada por Rodolfo Dordoni. Conhecido por suas linhas limpas e formas elegantes, Dordoni trouxe seu toque sutil de assinatura para esta colaboração com Salvatori. O nome da coleção, Onsen, é derivado da palavra japonesa para fontes termais. A coleção Onsen celebra a ideia do banheiro como centro de bem-estar. Está disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®.
    Especificação
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOnsen-Pedestral-Basin
    • Familia de productoOnsen
    • Grupo de produtosPedestal Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)850
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs