Publicar produtos
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
Fontane Bianche - Soap Dish
    Salvatori

    Fontane Bianche - Soap Dish

    Traduzido por Google,
    O toque delicado e as formas geométricas arrojadas que caracterizam a coleção de lavatórios e torneiras Fontane Bianche continuam na nova gama de acessórios criada por Elisa Ossino em conjunto com Salvatori. Cada saboneteira é feita de um único bloco de pedra, criando uma uniformidade de cor e protegendo a uniformidade da peça.
    Especificação
    • The Fontane Bianche soap dish is hand finished in Tuscany and is available in Bianco Carrara and Pietra d’Avola.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFontane-Bianche-Soap-Dish
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de produtosSoap Dish
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment