Publicar produtos
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    Traduzido por Google,
    Esta Banheira Ishiburo, projetada pelo premiado arquiteto japonês Kengo Kuma, é composta por uma base de pedra natural que circunda uma bacia retangular simples. A textura Ishiburo, uma série de linhas irregulares esculpidas na superfície da pedra, decoram o exterior da banheira. Parte de uma coleção mais ampla que inclui um lavatório e base de chuveiro, juntos eles criam uma adição refinada em pedra natural para um banheiro Salvatori 'total look' ou misturado com outras peças contemporâneas. “Eu aspirava maximizar a qualidade material inerente da pedra. Estar imerso em água morna contida na pedra traz conforto instintivo ao ser humano”. Estas são as palavras do conceituado arquitecto e designer Kengo Kuma que, com Ishiburo, concebeu uma colecção que cria uma experiência de casa de banho verdadeiramente harmoniosa e tranquila. Disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®
    Especificação
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIshiburo-Bathtub
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)2035
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs