Publicar produtos
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
Onsen - Cabinet Basin
    Salvatori

    Onsen - Cabinet Basin

    Traduzido por Google,
    O Onsen Cabinet Basin é composto por uma elegante bacia de pedra, que fica em cima de um armário em madeira lacada cinza pomba. Funcional e elegante, a peça oferece uma presença escultural no banheiro, ao mesmo tempo em que cria um espaço de armazenamento muito necessário abaixo. O Cabinet Basin foi projetado em conjunto com o Onsen Pedestal e a Onsen Bathtub, que juntos completam esta coleção sofisticada. A Coleção Onsen foi desenhada por Rodolfo Dordoni. Conhecido por suas linhas limpas e formas elegantes, Dordoni trouxe seu toque sutil de assinatura para sua colaboração com Salvatori. O nome da coleção, Onsen, é derivado da palavra japonesa para fontes termais. A coleção Onsen celebra a ideia do banheiro como centro de bem-estar. A coleção Onsen está disponível em Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola e Silk Georgette®.
    Especificação
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOnsen-Cabinet-Basin
    • Familia de productoOnsen
    • Grupo de produtosCabinet Basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalMármore
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)191
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs