Publicar produtos
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Arquivado

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Especificação
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAE120JXYDEH-EU
  • Familia de productoOutdoor Unit
  • Grupo de produtosAir to Water Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1420
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCobre
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
  • Peso líquido (Kg)108
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC011583
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_02
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir cooled condensing units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 43 00
  • Título OmniclassHVAC Condenser Units
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment