Publicar produtos
Duct S Air Conditioner
Duct S Air Conditioner

    Duct S Air Conditioner

    Traduzido por Google,

    Mantenha-se flexível.

    O Duct S permite uma instalação flexível com seu design fino e função de ajuste automático do volume de ar.

    O Duct S oferece uma solução inteligente para baixa manutenção e desempenho consistente de resfriamento e aquecimento para qualquer ambiente.

    Recursos AC:

    • AJUSTE AUTOMÁTICO DO VOLUME DE AR

      Ajusta automaticamente a velocidade do ventilador com base na pressão estática externa (ESP) do sistema de dutos para fornecer o fluxo de ar desejado.

    • APLICAÇÃO FLEXÍVEL

      Oferecido em 11 capacidades para atender às necessidades de diversas aplicações.

    • FÁCIL ACESSO

      Todos os componentes internos são acessíveis pela parte superior, lateral ou inferior da unidade.

    • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

      O Duct S é equipado com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaduct-s-air-conditioner
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emSouth Korea
    • Fabricado emSouth Korea
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCTerminal de ar
    • Código ETIMEC011580
    • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 39 21
    • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units