Publicar produtos
Floor Standing Air Conditioner

Floor Standing Air Conditioner

Traduzido por Google,

Consistentemente incrível.

As unidades de chão compensam condições como tetos altos ou janelas para fornecer desempenho consistente de resfriamento e aquecimento.

Oferecida nas versões exposta e oculta, a unidade Floor Standing foi projetada para atender às necessidades de diversas aplicações.

Recursos AC:

  • MANUTENÇÃO FÁCIL

    Basta remover o filtro da parte inferior da unidade e limpar com um aspirador ou escova macia e colocá-lo de volta na unidade.

  • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

    A unidade de chão está equipada com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafloor-standing-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units