Publicar produtos
HSP Duct Air Conditioner

HSP Duct Air Conditioner

Traduzido por Google,

Calma sob pressão.

Com a capacidade de lidar com pressão estática de até 1,1 pol. WC, o duto de alta pressão estática (HSP) oferece cobertura expansiva com excelente desempenho de resfriamento e aquecimento.

Os recursos de alta pressão estática do duto HSP permitem dutos mais longos para acomodar aplicações variadas.

Recursos AC:

  • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

    O duto HSP é equipado com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

  • FÁCIL ACESSO

    Todos os componentes internos são acessíveis pela parte inferior ou lateral da unidade.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahsp-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units