Publicar produtos
OAP Duct Air Conditioner

OAP Duct Air Conditioner

Traduzido por Google,

Um pouco de ar fresco.

O duto de processamento de ar externo (OAP) é uma solução eficiente de processamento de ar externo que trata e introduz ar fresco para zonas condicionadas.

Com a capacidade de lidar com pressão estática de até 1,18 pol. WC, o duto OAP oferece cobertura expansiva em espaços maiores e de alta ocupação.

Recursos AC:

  • FLEXIBILIDADE DE PROJETO MELHORADA

    O duto OAP pode ser conectado ao mesmo sistema que outras unidades internas DVM S, resultando em maior flexibilidade de design e menor custo total do sistema. Compatível apenas com sistemas de bomba de calor DVM S.

  • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

    O duto OAP é equipado com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoap-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units