Publicar produtos
Slim Duct Air Conditioner

Slim Duct Air Conditioner

Traduzido por Google,

Mantenha simples.

É tão simples quanto uma instalação pode ser. Montada acima do teto, a unidade Slim Duct requer um mínimo de dutos, mas mantém a alta eficiência, a operação silenciosa e os recursos de zoneamento de um sistema sem dutos.

Com altura de 7 7/8 pol.**, a unidade Slim Duct permite a instalação nos espaços mais apertados, reduzindo a perda de altura do teto.

Recursos AC:

  • INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

    A entrada de ar pode ser configurada pela parte traseira ou inferior da unidade para reduzir a quantidade de dutos, o tempo de instalação e o custo.

  • FÁCIL ACESSO

    Todos os componentes internos são acessíveis pela parte inferior ou lateral da unidade.

  • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

    O Slim Duct é equipado com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

**A altura pode ser diferente para sistemas de maior capacidade. Consulte o livro de dados técnicos para obter detalhes completos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaslim-duct-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units