Publicar produtos
Under Ceiling Air Conditioner

Under Ceiling Air Conditioner

Traduzido por Google,

Compacto com impacto.

A unidade Under Roof apresenta um design fino e compacto e uma configuração flexível.

As opções de instalação sob o teto ou em parede baixa permitem um uso mais eficaz do espaço disponível.

Recursos AC:

  • COMISSIONAMENTO E SERVIÇO AVANÇADOS

    A unidade sob o teto é equipada com um chip EEPROM removível na placa de circuito principal para armazenar configurações de opções da unidade, número de série, etiqueta da unidade e outros dados programados em campo. Isso permite facilidade de inicialização, comissionamento, registro de produto e trabalhos de manutenção futuros ao usar o software de serviço Samsung (S-Net Pro2).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaunder-ceiling-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosVRF Indoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-10-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliestireno (EPS)
  • Concebido emSouth Korea
  • Fabricado emSouth Korea
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Código ETIMEC011580
  • Nome ETIMAir-conditioning split system – inside unit (evaporator)
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_42
  • Uniclass 2015 DescriçãoIndoor refrigeration units
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 21
  • Título OmniclassSplit System Air Conditioning Units