Publicar produtos
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder
    SAN DECO

    Obiante - Natural Lime-Based Decorative Plaster with Marble Powder

    Traduzido por Google,

    Obiante é um reboco decorativo natural à base de cal, feito com pó de mármore e minerais, com alto poder de cobertura em uma única demão.

    Com um acabamento perolado, confere profundidade e personalidade às paredes interiores.

    reboco de cal, revestimento à base de cal, reboco mineral

    Especificação
    • With its rich texture, Obiante adds depth and character to living spaces, creating a striking atmosphere on your walls. Formulated with natural lime and marble powder, it offers excellent coverage and long-lasting results with a single coat. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products, Obiante allows you to create unique interior styles with distinctive elegance.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-plaster-obiante
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África