Publicar produtos
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Traduzido por Google,

    O travertino é um reboco decorativo à base de cal que reproduz a textura mineral natural da pedra travertino.

    Respirável e à base de água, é aplicado com espátula sobre uma superfície previamente preparada e oferece uma versão para exteriores, adequada para fachadas.

    Reboco de travertino, efeito de pedra natural, reboco de cal

    Especificação
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadecorative-plaster-travertino
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosDecorative Plasters
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalEstuque
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDecorative coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 94 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Textured Finishing
    • Número OmniClass23-15 21 11 13
    • Título OmniclassTextured Paints

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte América do Sul África