Publicar produtos
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduzido por Google,

    SAND 100 é uma das chapas corrugadas estruturais de melhor desempenho em toda a linha. Caracterizado pela altura das ondulações de 100 mm dispostas em um passo de 167 mm, para um desenvolvimento útil total de 500 mm.

    A principal característica deste perfil é a capacidade considerável, adequada para a realização de coberturas em grandes edifícios (aeroportos, salas de exposições, centros comerciais) ou no entanto onde a distância entre os suportes é considerável.

    Especificação
    • SAND 100 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for collaborating slab. 

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_100
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 100
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles