Publicar produtos
SAND 40/200 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/200 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/200 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    A chapa canelada SAND 40/200 distingue-se pela sua capacidade de carga, particularmente indicada em situações em que é necessária uma grande distância entre suportes.

    Com trastes de 40 mm de altura, garante também um elevado caudal de água e graças à sua largura útil de 1000 mm é um perfil vantajoso durante a fase de assentamento.

    Suas principais características são:

    Praticidade : a laje é fornecida com um pé de apoio SAND para facilitar a montagem e evitar o esmagamento do traste sobreposto durante a instalação;

    Segurança : graças ao sistema SANDdry; a calha de drenagem estudada para reduzir os inconvenientes ligados a evitar eventuais infiltrações da água do telhado garante também em caso de eventual subida da água por capilaridade que a mesma seja trazida nos beirais sem infiltrações, também nas encostas baixas.

    Especificação
    • SAND 40/200 is suitable for use on both civil and industrial coverings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_40_200
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles