SAND 35 pertence a uma nova geração de capas. Seu design inovador permitiu obter, além de uma alta vazão, um excelente desempenho em termos de largura de cobertura efetiva. A chapa ondulada SAND 35 combina uma largura útil de 1000 mm com uma sobreposição de 4,7%;
Técnico: ranhuras de 35 mm de altura com nervuras, que garantem altas capacidades de carga;
Praticidade: a laje é fornecida com pé de apoio SAND para facilitar a montagem e evitar o esmagamento do traste sobreposto durante a instalação;
Segurança: graças ao sistema SANDdry, a calha de drenagem foi estudada para reduzir os inconvenientes ligados a evitar eventuais infiltrações do telhado de água, garante também em caso de eventual subida da água por capilaridade que a mesma seja trazida no beiral sem infiltrações , também nas encostas baixas.