Publicar produtos
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/100 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 40/100 é um perfil simétrico com excelentes propriedades estáticas, alta caminhabilidade e melhor desempenho em termos de capacidade do que perfis de igual altura grega.

    Resistente e performante, tem também um valor estético que o torna utilizável para tectos falsos e revestimentos, bem como nos contextos habituais de cobertura industrial e civil.

    Especificação
    • Available in three different widths: 600 mm, 800 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_40_100
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles