Publicar produtos
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 18 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 18 destaca-se de outros perfis graças à geometria sinusoidal que caracteriza a sua aparência estética.

    Criado em particular para revestimento de fachadas de edifícios comerciais, também é usado nos setores industrial e civil. SAND 18 combina os aspectos estéticos e tecnológicos de uma fachada ventilada e isolada.

    As formas suaves deste perfil criam um agradável jogo de reflexos e planaridade independentemente da direção vertical ou horizontal, conferindo maior prestígio a todo o edifício.

    Especificação
    • Our technological production facilities allow us to produce SAND 18 in 3 different widths: 836 mm, 1064 mm, 1292 mm (L1, L2, L3, referred to the useful widths). Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The SAND 18 trapezoidal sheet metal is available both in standard materials and in the most precious alloys and finishes, for those who are looking for a more refined aspect.

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anticondensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_18
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand18
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)18
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles