Publicar produtos
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 20 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 20 é uma das chapas onduladas mais versáteis de toda a gama. A secção multi-ondulada com intereixo estreito torna este perfil caminhável e particularmente resistente, bem como autocentrante* no caso de coberturas semicirculares. A altura reduzida do perfil ondulado torna este produto ideal para a realização de sobrecoberturas onde é importante limitar a altura da embalagem de cobertura.

    Quando utilizado na parede, para a realização de uma fachada ventilada, a forma particular do traste trapezoidal confere um aspecto marcante e ao mesmo tempo elegante.

    Especificação
    • Our production facilities allow us to produce SAND 20 in three different useful widths: 750 mm, 900 mm or 975 mm in the case of installation with wall overlap (minimizing the incidence of overlap) and 1125 mm (L1, L2, L3). Metal sheets are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      Thanks to the possibility of realizing SAND 20 with a useful width of 1125 mm (L3), the incidence of overlap is reduced to 7.73%, thus allowing a considerable economic saving for the installer.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending, shed bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric ANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

      *after verification with our technical department

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_20
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 20
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles