Publicar produtos
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/250 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    A chapa ondulada SAND 40/250 é um dos padrões mais populares para perfis de cobertura. Suas principais características são:

    Comodidade : desenvolve 1000 mm de largura útil com porcentagem de sobreposição de 5%;

    Segurança : graças ao sistema SANDdry, a calha de drenagem estudada para reduzir os inconvenientes ligados a evitar eventuais infiltrações da água do telhado, garante também em caso de eventual subida da água por capilaridade que a mesma seja trazida no beiral sem infiltrações, também nas encostas baixas.

    Adaptabilidade : é compatível com os perfis mais comuns de painéis isolados e acessórios;

    Resistência : trastes de 40 mm de altura proporcionam excelente desempenho de carga.

    Especificação
    • SAND 40/250 is suitable for use on both civil and industrial coverings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or non-woven fabric SANDcontrol with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_40_250
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles