Publicar produtos
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 42 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 42 caracteriza-se por uma geometria de 4 estrias que o torna a chapa ondulada ideal para a realização de revestimentos e renovações, mas também para novas construções, especialmente em situações de cargas limitadas na cobertura.

    A folha tem uma largura útil de 1000 mm com uma distância de centro a centro entre trastes de 333 mm.

    Especificação
    • SAND 42 is mainly used for the roofing of industrial and civil buildings.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending.

      The following applications are available on the inside: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_42
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 42
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles