Publicar produtos
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 38 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    A chapa corrugada SAND 38, graças à sua geometria particular com ranhuras quase verticais, garante alta resistência às cargas.

    Esta chapa canelada, graças à sua resistência, compacidade e versatilidade, encontra aplicação em vários contextos, desde edifícios industriais a pequenas intervenções.

    Especificação
    • SAND 38 is available in three different useful widths: 732 mm, 915 mm or 1098 mm. Slabs are produced in custom lengths, according to specific customer requirements.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_38
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 38
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles