Publicar produtos
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 27 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 27 é uma das chapas onduladas mais versáteis e completas de toda a gama, graças à geometria sofisticada que inclui o canal de drenagem SANDdry e o elemento SANDsupport na extremidade SANDsupport .

    O SAND 27 foi projetado e projetado por nossa equipe com a ideia de combinar todas as vantagens em uma única chapa de papelão ondulado:

    Comodidade: desenvolve 1045 mm de largura útil com sobreposição de 7,18%;

    Tecnologia: Blanks de 27 mm de altura com reforços nos flanges inferiores para aumentar sua resistência;

    Praticidade: a laje é fornecida com pé de apoio SANDsupport para facilitar a montagem e evitar o esmagamento da aba de sobreposição durante a instalação;

    Segurança: graças ao sistema SANDdry, o canal de drenagem foi concebido para evitar qualquer infiltração de água, mesmo em declives baixos.

    Especificação
    • SAND 27 is mainly used for industrial roofing and cladding, but its elegant appearance should not be underestimated for use in civil applications as well. 

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending. The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_27
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 27
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)27
    • Largura (mm)1120
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles