Publicar produtos
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 65 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 65 é uma chapa única no mercado, projetada e concebida para oferecer excelente desempenho em termos de capacidade de carga.

    Este modelo de chapa ondulada é particularmente adequado para aplicações estruturais secas ou como cofragem descartável para lajes de concreto.

    Além disso, graças à sua geometria particular, permite atingir excelentes valores de capacidade e garante a caminhabilidade. Devido à sua importante altura grega, esta chapa ondulada permite maior segurança de estanqueidade no caso de declives baixos, em comparação com soluções mais tradicionais.

    Especificação
    • Available in three different widths: 600 mm, 750 mm, 900 mm. Slabs are produced in lengths to measure, according to specific customer requirements.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_65
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 65
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles