Publicar produtos
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors
SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    SAND A55 P800 - Corrugated metal sheets for roofing and structural floors

    Traduzido por Google,

    SAND A55 P800 é uma chapa ondulada com seção única no mercado. Desenvolve uma largura útil de cobertura de 800 mm, com 160 mm de distância central entre ondulações.

    Representa uma das soluções mais eficientes da gama; sua geometria permite obter altas capacidades sem afetar a largura útil de cobertura, que está entre as maiores de sua categoria. Suas características o tornam um perfil vantajoso para o usuário.

    Especificação
    • SAND A55 P800 is mainly used as a structural support element, but it is also particularly appreciated in roofing and plugging of industrial buildings.

      SAND A55 P800 can be ordered in the following versions: Positive (use as dry floor), Negative (use in coverage).

      The following applications are available on the internal side: non-woven fabric SANDnodrip with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_A55_P800
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand A55
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles