Publicar produtos
SANDfuture - Solution for flat roofing

SANDfuture - Solution for flat roofing

Traduzido por Google,

SANDfuture é o sistema inovador de cobertura contínua com junta de drenagem sem fixações externas de alto design com excelente desempenho de caminhabilidade e montagem rápida. Fabricado em alumínio com liga especial 5754, aço pré-pintado, aço inox, cobre, zinco titânio, aluzinc® e magnelis®, com perfis de elementos laminados a frio contínuos.

Ideal para coberturas de baixa inclinação estendidas, coberturas planas, coberturas inclinadas ou curvas, edifícios industriais, comerciais e esportivos, mas também para projetos relacionados a edifícios públicos, como escolas, academias, centros polivalentes e, finalmente, para construção residencial moderna.

Especificação
  • The architectural section of the SANDfuture profile boasts a prestigious aesthetic appearance with continuous symmetrical lines created by micro-ribs for reinforcement. It stands out thanks to its unique draining overlap joint, complete with an internal safety channel that allows for concealed fastening.

    The specific overlap designed to lock the elements together with a pressure fit provides additional security for the watertightness of the roof covering in all weather conditions. In fact, to guarantee maximum watertightness, SANDfuture has a first upper channel that prevents any water from rising through capillary action.

    In this way, excess water can be gradually drained away through the main emergency containment channel at the end of the profile.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSANDfuture
  • Familia de productoCoperture piane
  • Grupo de produtosFlat roofings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Nome UNSPSCLaminate flooring
  • Código UNSPSC30161710
  • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
  • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles