Publicar produtos
Lavatório Aveiro 60
Lavatório Aveiro 60
Lavatório Aveiro 60
Lavatório Aveiro 60
Lavatório Aveiro 60
    Sanindusa

    Lavatório Aveiro 60

    Traduzido por Google,

    Instalação montada na parede. Esmaltado em todos os lados.

    Especificação
    • Includes Fixing Kit. With embellisher ring.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única103310_Aveiro_basin
    • Familia de productoAveiro
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)200
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)505
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)12.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul