Publicar produtos
Base de duche Waterline de encastrar 80x80
Sanindusa

Base de duche Waterline de encastrar 80x80

Traduzido por Google,

Ampla gama de tamanhos adaptáveis a diferentes espaços. Base de duche extra plana facilita o acesso ao duche para todos os utilizadores. Oferece o que há de mais moderno em design de banheiro contemporâneo. Fácil acessibilidade à área do chuveiro especialmente para pessoas mais velhas.

Especificação
  • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

Especificações técnicas
  • Ref.ª única107480_Waterline_recessed-shower-tray
  • Familia de productoWaterline
  • Grupo de produtosshower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalFireclay
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
  • Peso líquido (Kg)24.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011443
  • Nome ETIMShower tray
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidade da região

Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul