Publicar produtos
Base de duche Waterline 140x70
Base de duche Waterline 140x70
    Sanindusa

    Base de duche Waterline 140x70

    Traduzido por Google,

    Ampla gama de tamanhos adaptáveis a diferentes espaços. Base de duche extra plana facilita o acesso ao duche para todos os utilizadores. Oferece o que há de mais moderno em design de banheiro contemporâneo.

    Especificação
    • 48711 -  ø90 shower tray drain (not included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única107512_Waterline_shower-tray
    • Familia de productoWaterline
    • Grupo de produtosshower tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)38.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul