Publicar produtos
Lavatório Flux 65x45
Lavatório Flux 65x45
    Sanindusa

    Lavatório Flux 65x45

    Traduzido por Google,

    Instalação na parede, sem transbordamento. Compatível com o kit de fixação 43, incluído.

    Especificação
    • Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109700_Flux_65x45-wall-mounted-basin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)18.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText