Publicar produtos
Lavatório Flux 65x39 sem furo para torneira
Lavatório Flux 65x39 sem furo para torneira
    Sanindusa

    Lavatório Flux 65x39 sem furo para torneira

    Traduzido por Google,
    Instalação na parede Vidros em todos os lados Não retificado Não compatível com válvulas Sem transbordamento
    Especificação
    • Fixing kit included Siphon adapter ref 4V9811 included
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109750_Flux_wall-hung-washbasin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)655
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul