Publicar produtos
Lavatório Flux 100x45
Lavatório Flux 100x45
    Sanindusa

    Lavatório Flux 100x45

    Traduzido por Google,

    Instalação na parede, sem transbordamento.

    Especificação
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única109780_Flux_100x45-wall-mounted-basin
    • Familia de productoFlux
    • Grupo de produtoswashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)135
    • Largura (mm)1008
    • Profundidade (mm)454
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)26.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    Ásia África Europa Oceânia América do Norte América do Sul
    China
    Algeria
    Austria
    Australia
    Costa Rica
    Colombia
    India
    Angola
    Belgium
    The Bahamas
    Israel
    Benin
    Bulgaria
    Japan
    Cameroon
    Croatia
    Jordan
    Côte d'Ivoire
    Cyprus
    Lebanon
    Ghana
    Czech Republic
    Oman
    Guiné-Bissau
    Estonia
    Qatar
    Mali
    France
    Saudi Arabia
    Mauritania
    Germany
    South Korea
    Moçambique
    Greece
    Sri Lanka
    Morocco
    Hungary
    Taiwan
    Nigeria
    Ireland
    United Arab Emirates
    South Africa
    Italy
    Sudan
    Latvia
    Tanzania